Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-06P1NA2H000 - 1610169

Ingen tilgjengelige bilder

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste M25 x 1,5, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610169
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ABRAAF -
GTIN 4046356391344
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 60,250 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk