Koblingspluggforbinder - RC-06P1N8AM004 - 1610160

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Koblingspluggforbinder, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610160
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ABRAAC -
GTIN 4046356262644
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,050 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk