RC-06P1N12QBHM - 1610116

Ingen tilgjengelige bilder

Gjennomføring bakvegg, med PG9-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610116
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ABRAAE -
GTIN 4046356391184
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 136,400 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk