Gjennomføring forvegg - RC-0000000B1EN - 1610022

Gjennomføring forvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Flatpakning, 4x Ø 3,2, Veggtykkelse min.: 3 mm, Veggtykkelse maks.: 7 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1610022
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRAAW -
GTIN 4046356267724
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 72,470 g
Tolltariffnummer 74153300
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk