Ledning - VS-P1222-P1222-C1020/ 2,0 - 1609264

Ledning, PROFINET/effekt, 5-polet, PVC, sølvgrå RAL 7001, Plugg rett MSTB Push-Pull / IP65, på Plugg rett MSTB Push-Pull / IP65, kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1609264
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 352 (C_4_2015)
GTIN 4046356160162
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 215,251 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk