Ledning - VS-P1208-P1209-C933/ 1,0 - 1608498

Konfeksjonert PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45/IP67 push pull kunststoffhus på plugg RJ45/IP20, lengde: 1 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1608498
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161107
Tolltariffnummer 85444210
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk