Fiberoptiske pluggforbindere - VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - 1608045

Fiberoptisk pluggforbinder SC-RJ, IP67, med push pull-kobling, metallhus, dupleks, med hurtigkoblingsteknikkk, for PCF-fiber 200/230 µm, for enkeltlederdiameter 2,2 mm, for kabeldiameter 6,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1608045
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 131 (C_2_2013)
GTIN 4046356131711
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,840 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk