Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-2RS1N12431A - 1607974

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, Skrukobling, M23, Poltall: 11+PE, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, 4 x M3, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607974
Forpakningsenhet 40 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356267083
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 33,590 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk