Utstyrspluggforbinder forvegg - SM-7EPWN8AAD00S - 1607931

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, til standard- og SPEEDCON-kobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4xØ4,4, skjermet: ja, flensemål: 40 mm x 40 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607931
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 83 (PC_2011)
GTIN 4046356271523
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 396,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk