Krympekontakt - SL-1CKP030 - 1607913

Bildet kan avvike, avhengig av tilkoblingsområde

Krympekontakt, dreid, kontaktdiameter: 10 mm, krympeområde: 25 mm² ... 25 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Høy tilkoblingsstrekkfasthet
  • Minimal overgangsmotstand
  • Enkel produksjonsovervåking

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607913
Forpakningsenhet 4 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272841
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,000 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk