Utstyrspluggforbinder forvegg - RF-17S2N8AAC00 - 1607896

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 28 mm x 28 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607896
Forpakningsenhet 16 STK
Salgskode ABRBCG -
GTIN 4046356269384
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,490 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk