Kodebolt - VC-CB-A - 1607888

Kodebolter, for påbyggingshus, mot forveksling av like pluggforbindere

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Passende til husstørrelsene VC 1 - VC 4 kan poltallene 15, 30, 50 og 65 bestilles
  • Kontakttypene oppfyller kravene i IEC 60352 / DIN EN 60352
  • Tilkoblingsspesifikasjoner 250 V / 10 A tilsvarer spesifikasjonene for serien HEAVYCON DD
  • Kontaktholderne har i tillegg henholdsvis to foranliggende PE-kontakter
  • Stift- og bøssingkontaktene kan brukes på henholdsvis plugg- og utstyrssiden

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607888
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 38 (C_2_2013)
GTIN 4017918984922
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,800 g
Tolltariffnummer 73182900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk