Utstyrspluggforbinder forvegg - RF-17P2N8AWA00 - 1607882

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607882
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 79 (PC_2011)
GTIN 4046356174961
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 35,735 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk