Utstyrspluggforbinder forvegg - RF-17P1N8AWA00 - 1607860

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607860
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 106 (C_2_2017)
GTIN 4046356174947
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,100 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk