Utstyrspluggforbinder bakvegg - RC-09P1N8A5000 - 1607793

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Flatpakning, 4x Ø2,7, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607793
Forpakningsenhet 40 STK
Salgskode ABRAAF -
GTIN 4046356263443
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,800 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk