Kontaktinnsats - VC-AMS 5 - 1607748

Bildet viser produktvariant VC-AMS 5

Kontaktinnsatsmodul, for påbyggingsramme, med skrutilkobling, 4-polet + PE, 690 V / 70 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kompakt byggform
  • Velkjent COMBICON-teknikk
  • Kan kobles til universelt
  • Kan kodes for å unngå forveksling

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607748
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 25 (C_2_2013)
GTIN 4017918969202
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 62,200 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk