Utstyrspluggforbinder forvegg - ST-5EP1N8AAC00S - 1607708

Bildet viser en 4-polet (3+PE) produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skjermet: ja, flensemål: 25 mm x 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607708
Forpakningsenhet 16 STK
Salgskode ABRCAL -
GTIN 4046356274111
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 98,575 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk