Koblingspluggforbinder - ST-5EP1N8A9002S - 1607705

Bildet viser en 4-polet (3+PE) produktvariant

Koblingspluggforbinder, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607705
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356274081
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk