Utstyrspluggforbinder forvegg - ST-3ES1N8AWQ00S - 1607694

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skjermet: ja, flensemål: 21,6 mm x 21,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Ideell for kompakte enheter
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607694
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 139 (C_2_2017)
GTIN 4046356273985
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 27,300 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk