Utstyrspluggforbinder forvegg - ST-3ES1N8AAD00S - 1607691

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skjermet: ja, flensemål: 21,6 mm x 21,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607691
Forpakningsenhet 16 STK
Rabattgruppe ABRCAL -
GTIN 4046356273961
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,460 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk