Hylsehus - VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 - 1607680

Bildet viser variant VC-K-T3-Z

Hylsehus, i kunststoff, byggform VC2, med flatkabelutgang 7,5 x 29,5 mm, låseskruer med pluss/minus-hode,

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607680
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 35 (C_2_2013)
GTIN 4017918944070
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,160 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk