Kabelnippel - VC-K-KV-PG16 7/14 - 1607664

Bildet viser variant med rundt hull

Halvnippel Pg16, i kunststoff, består av tetningsgummi med et hull og en trykkskrue, for hus i byggform 1, kabel [mm] 7-14

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607664
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 44 (C_2_2013)
GTIN 4017918936976
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,690 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk