Utstyrspluggforbinder forvegg - ST-17P1N8AAD00S - 1607633

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø2,7, skjermet: ja, flensemål: 21,6 mm x 21,6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607633
Forpakningsenhet 16 STK
Salgskode ABRBBL -
GTIN 4046356273442
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 110,570 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk