Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter - SM-5ES1N8AYW00 - 1607532

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter, vinklet fast, Skrukobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø4,2, skjermet: ja, flensemål: 40 mm x 40 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607532
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 167 (C_2_2017)
GTIN 4046356271509
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 288,350 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk