Koblingspluggforbinder - SL-7EP1N8A9002 - 1607506

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M58, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 17 mm ... 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Pålitelig overføring av høy elektrisk effekt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607506
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 174 (C_2_2017)
GTIN 4046356271707
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 738,480 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk