Krympetang med digitaldisplay - SF-Z0026 - 1607454

Krympetang for dreide krympekontakter Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, trådtverrsnitt 1,5 mm² ... 10 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607454
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 179 (C_2_2017)
GTIN 4046356335164
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 117,800 g
Tolltariffnummer 82032000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk