Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter - SF-5ES1N8AYW00 - 1607405

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter, vinklet fast, Skrukobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 26 mm x 26 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607405
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 155 (C_2_2017)
GTIN 4046356271400
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 169,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk