Krympekontakt - SF-20KP004 - 1607376

Bildet kan avvike, avhengig av tilkoblingsområde

Krympekontakt, dreid, kontaktdiameter: 2 mm, krympeområde: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Høy tilkoblingsstrekkfasthet
  • Minimal overgangsmotstand
  • Enkel produksjonsovervåking

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607376
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 158 (C_2_2017)
GTIN 4046356316187
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,886 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk