Kabelpluggforbinder - RF-17S2N8A8003 - 1607348

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607348
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356269346
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk