Utstyrspluggforbinder forvegg - RF-17P2N8AAD00 - 1607337

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 26 mm x 26 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607337
Forpakningsenhet 16 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 79 (PC_2011)
GTIN 4046356175043
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 132,250 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk