Kabelpluggforbinder - RF-17P1N8A80DU - 1607323

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607323
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 78 (PC_2011)
GTIN 4046356174763
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 95,700 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk