Kontaktinnsats-sett - VC-AR3/4M-S2222-SET - 1607322

Bildet viser en 8-polet variant

Kontaktinnsatssett for påbyggingssiden, hylseramme med PE, fire festeskruer, 2-polede, premonterte kontaktinnsatser, seks kodeprofiler, to påbyggingsflenser

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kompakt byggform
  • Kan kobles til universelt
  • Velkjent COMBICON-teknikk
  • Kan kodes for å unngå forveksling

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607322
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 24 (C_2_2013)
GTIN 4017918941055
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,040 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk