Kabelpluggforbinder - RF-17P1N8A8003 - 1607321

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607321
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRBCA -
GTIN 4046356269001
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 46,960 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk