Kabelpluggforbinder - RF-12S2S8A8003 - 1607309

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607309
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRBCA -
GTIN 4046356268844
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 97,675 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk