Koblingspluggforbinder - RF-12S2N8A90DU - 1607302

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607302
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 78 (PC_2011)
GTIN 4046356174701
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 101,900 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk