Kabelpluggforbinder - RF-12P2S8A80DU - 1607264

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607264
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRBCA -
GTIN 4046356268295
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 50,360 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk