Utstyrspluggforbinder forvegg - RF-12P2N8AAF00 - 1607258

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Utstyrspluggforbinder forvegg, vinklet fast, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 26 mm x 26 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607258
Forpakningsenhet 16 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356268226
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 57,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk