Koblingspluggforbinder - RF-12P2N8A9003 - 1607254

Bildet viser produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Koblingspluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607254
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRBCC -
GTIN 4046356268196
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 30,340 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk