Kabelpluggforbinder - RF-12P1N8A80DU - 1607228

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607228
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 78 (PC_2011)
GTIN 4046356174756
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 50,410 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk