Kabelpluggforbinder - TU-06S1N8ATUDU - 1607142

Ingen tilgjengelige bilder

Kabelpluggforbinder, vinklet, skjermet: ja, Bajonettkobling, M23, Poltall: 6, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607142
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356270922
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk