Koblingspluggforbinder - SM-7EP1N8A9L03 - 1607067

Ingen tilgjengelige bilder

Koblingspluggforbinder, rett, lang, Skrukobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 12,5 mm ... 17 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607067
Forpakningsenhet 12 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356255110
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 297,190 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk