Koblingspluggforbinder - SM-7EP1N8A9004 - 1607064

Koblingspluggforbinder, Rett, kort, Skrukobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 17 mm ... 21 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607064
Forpakningsenhet 12 STK
Rabattgruppe ABRCCC -
GTIN 4046356255080
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 240,520 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk