Koblingspluggforbinder - SM-7EP1N8A9002 - 1607063

Koblingspluggforbinder, Rett, kort, Skrukobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607063
Forpakningsenhet 12 STK
Rabattgruppe ABRCCC -
GTIN 4046356255073
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 245,940 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk