Koblingspluggforbinder - SM-5EP1N8A9L05 - 1607061

Ingen tilgjengelige bilder

Koblingspluggforbinder, rett, lang, Skrukobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 21 mm ... 25,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607061
Forpakningsenhet 12 STK
Rabattgruppe ABRCCC -
GTIN 4046356254755
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 640,750 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk