Gjennomføring bakvegg - SF-7EP1N8ACLB4 - 1607055

Gjennomføring bakvegg, rett, lang, Skrukobling, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4 x M3, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607055
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 156 (C_2_2017)
GTIN 4046356253826
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 139,840 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk