Utstyrspluggforbinder forvegg - SF-7EP1N8AAC00 - 1607045

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, forstørret flensemål, Skrukobling, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 28 mm x 28 mm, Kompatibel med motplugger med SPEEDCON- eller M23-standardriflemutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1607045
Forpakningsenhet 16 STK
Rabattgruppe ABRCBG -
GTIN 4046356253727
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 123,360 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk