Kabelpluggforbinder - UC-19P1N12T0DU - 1606676

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 16+3, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1606676
Forpakningsenhet 8 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356261142
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 157,540 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk