UC-17S1N12Q3DU - 1606582

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Gjennomføring bakvegg, med PG13,5-tilkoblingsgjenge, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1606582
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe ABRABE -
GTIN 4046356260473
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 135,170 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk