Kabelpluggforbinder - UC-09P1N8A80DU - 1606230

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 8+1, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1606230
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356258210
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 86,590 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk