Kabelpluggforbinder - TU-1RP1NRA8UDU - 1606009

Ingen tilgjengelige bilder

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Bajonettkobling, M23, Poltall: 16+2+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1606009
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356256650
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk